Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:56:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


S61800-2RSR>N
Rillenkugellager
Rillenkugellager S618..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
B | 5 mm | Breite |
Cr | 1.460 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 672 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 58 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 5,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 12 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 17 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D2 | 17,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 12,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 11,9 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >N | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Werkstoffkombination | S | Edelstahl |
Dichtung | 2RSR | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften